製品の公開
IS8-218WR High Power Dual 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer
Biamp

IS8-218WR High Power Dual 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer

Google翻訳”,

I SERIES Subwoofer 800 耐候性ラウドスピーカーは、優れた音響性能、モジュール式の柔軟性、エレガントな美学を現代のパフォーマンス会場に提供します。システム インテグレーターとコンサルタントの目標を音響的にも機械的にもサポートするように設計された I SERIES サブウーファーは、現代のあらゆる会場のニーズに特に適合できる幅広いサイズと機能を提供します。

各キャビネットは、追加の LF 延長が必要な場合に、I SERIES フルレンジ モデルでフライングされたアレイにシームレスに統合できるように、フェース幅とサスペンション ポイントの位置が一致するように慎重に設計されています。

IS8-218WR はコンパクトな直接放射型サブウーファーで、大型のバランスのとれたポートを備えています。これにより、最適なエンクロージャー チューニングとドライバー コーンへの均等な空気圧分散が実現され、歪みが減少し、システムの寿命が延びます。ドライバーは、エンクロージャー内の個々の空気ボリュームにロードされ、パフォーマンスを互いに分離します。この配置は、障害が発生した場合にドライバーに追加の保護を提供するだけでなく、I SERIES デュアル ドライバー サブウーファー モデルを使用する場合に、設計者が単一のエンクロージャー内にステアリング エンドファイア アレイやカーディオイド パターンなどの指向性サブウーファー技術を実装することを可能にします。

増幅されたラウドスピーカーコントローラー
この製品にはコミュニティ ALC3202D をお勧めします。高出力 ALC 構成は安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: subwoofer, is8-218wr, is8 218wr, is8218wr, is8 218 wr, is8, 218, is8-218, is8 218, is8218, is8, 218, wr, sub woofer, i series, water resistant

技術仕様
  • Unique refis8-218wr_community-subwoofer
  • コレクションセットCommunity
  • コレクションCommunity Subwoofers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers