製品の公開
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Google翻訳”,

    KUBO5 は、統合されたバスレフポートを備えた 5.25 インチの双方向ラウドスピーカーで、ダイナミックで高速な低音応答を提供します。見たことのないオリジナルで時代を超越した KUBO キャビネットは、8 オームで 80 ワットのダイナミックパワーを生成します。複数の KUBO スピーカーは、ユーロブロック コネクタを使用したイン & リンク接続を介して簡単にデイジーチェーン接続できます。 K マウント ブラケットと固定用 K ボルトは、安全かつ快適なスピーカー接続を提供します。簡単なケーブル管理と 140 度の垂直または水平取り付けが可能なため、KUBO5 をあらゆる種類の壁や天井のどこにでも設置できます。直観的なエンドキャップは設置者にとって非常に使いやすく、14 個の統合された強力なネオジム磁石によって所定の位置に保持され、両側のすべての接続とブラケットのハードウェアが隠されます。

    黒または白からお選びいただけます。

    仕様
    • Keywords: kubo, kubo5, kubo 5, two-way, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5.25, 80watt, 80 watt, music, audio, retail, hospitality, cabinet, surface mount,

    技術仕様
    • Unique refkubo5_desono-surface-mount
    • コレクションセットDesono
    • コレクションDesono Surface Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers