製品の公開
Desono™ MASK4C Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK4C Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK4C Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Google翻訳”,

    MASK4C 低インピーダンス ラウドスピーカーは独自の設計を採用しており、あらゆる音楽アプリケーションやプロジェクトに非常にクリアなサウンドを提供します。キャビネットは高品質の強化PP4 ABS製で、アルミニウムグリルが付いています。 MASK4C の設計は、屋内および屋外での使用において、極端な気象条件下でも高品質で長期的なパフォーマンスを保証します。 MASK4C は、強力な 4.25 インチ コート ペーパー コーン ウーファーと 1 インチ シルク ドーム ツイーターを備えており、高い SPL と非常に低い歪みを実現します。これにより、周波数スペクトル全体にわたって前例のない明瞭さが保証されます。内蔵の 3 段階保護と高品質コンポーネントにより、MASK4C は高電力負荷時でも非常に信頼性が高く、フェイルセーフなスピーカーになります。 ClickMount ブラケットの革新的な設計のおかげで、MASK4C は間違いなく、これまでで最も速く、最も取り付けやすいラウドスピーカーです。 ClickMount の事前定義されたクリックにより、すべてのスピーカーの完璧な位置合わせが保証されます。個別のケーブル管理システム、統合された水準器および入出力コネクタにより、完全なケーブル配線がブラケット上で行われます。インストールを完了するには、ClickMount のスピーカーをクリックするだけです。

    黒または白からお選びいただけます。

    仕様
    • Keywords: mask4c, mask 4c, loudspeaker, loud speaker, speaker, retail, hospitality, clickmount, click mount, mount, highly reliable, audio, sound, music, cabinet, installer friendly, surface mount,

    技術仕様
    • Unique refmask4c_desono-surface-mount
    • コレクションセットDesono
    • コレクションDesono Surface Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers