製品の公開
NPX H1040 Convenience Paging Station
Biamp

NPX H1040 Convenience Paging Station

Google翻訳”,
NPX H1040 は、Qt X および Tesira システムで使用するハンドヘルド マイクを備えた 4 ボタンの便利なページング ステーションです。 H1040 は、組み込み DSP とオンボード メモリを備えており、標準および高度なパブリック アドレス機能をサポートします。デジタル オーディオおよびコントロール データは、AVB または Dante のいずれかで送信できます。 NPX H1040 は、ユーザー設定可能な 4 つのページ コードと最大 10 の録音済みメッセージを保存できます。さらに、H1040 は、ページング ステーションを任意の表面に対して平らに取り付けることができる取り外し可能な「脚」を使用して、卓上と壁の両方の取り付けをサポートします。オプションの Kensington® ロックを介して物理的なセキュリティを強化するために、K スロットが含まれています。 NPX H1040あらゆる規模の施設の便利なページング要件を満たしています。
仕様
    • Push-to-talk button with status indication
    • Page latch button for hands-free paging
    • Four user-configurable page codes
    • Up to 16 software configurable priority paging levels
    • Audio and control data transmission via AVB or Dante
    • Local digital signal processing
    • Supports tabletop or wall mounting
    • Supports stored message playback (up to 10 messages)
    • 50 minute recording pool for all 10 messages
    • Removable foot for flat mounting
    • Local storage of default and/or custom preambles
    • High-quality, noise-cancelling handheld microphone with magnetic latch
    • Powered by PoE+ (IEEE 802.3at Class 3, 15.4W)
    • Backlit liquid crystal display (LCD) technology
    • Optional PIN to restrict unauthorized use
    • CE marked and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: paging station, convenience paging station, npx, npx g1100, tesira paging, tesira paging station, qt paging, qt x paging, qt x paging station

技術仕様
  • Unique refnpx-h1040_npx-paging-station
  • コレクションセットTesira
  • コレクションNPX Paging Stations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器