製品の公開
OVO5T-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
OVO5T-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO5T-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black

    Google翻訳”,

    OVO5T は、屋内と (カバーされた) 屋外の両方でバックグラウンド ミュージックとページングの目的で使用できる設計の双方向 100 ボルトまたは低インピーダンス キャビネット ラウドスピーカーです。このスピーカーは 16 オームで 80 ワットを生成します。100 ボルトで使用する場合は、背面にある簡単にアクセスできる選択スイッチで 30 – 15 – 6 – 3 ワットを選択できます。

    会社の建物、近所のセンター、商用アプリケーションなどの大規模なプロジェクトに、必要な数のスピーカーを設置できます。新鮮で若いデザインのおかげで、このスピーカーは装飾やインテリア スタイルに関係なく、あらゆる場所に適合します。

    頑丈な ABS プラスチック ハウジングにより、何年にもわたって問題なく音楽を楽しむことができます。 OVO5T には 5.25 インチのペーパー コーン ウーファーと 1 インチのシルク ドーム ツイーターがあります。

    OVO5T は、付属のウォール ブラケットを使用して取り付けることができ、Quick-Fit ケーブル クランプにより、さまざまな位置にすばやく簡単に取り付けることができます。スピーカーは、棚や机の上に自立させることもできます。このラウドスピーカーは、任意の色に塗装できます。

    仕様
    • Keywords: ovo, ovo 5t, ovo5t, ovo5t-bl, ovo5t-w, 5.25', 5.25 inch, small design, two-way, 100 volt, low impedance, cabinet, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background, music, retail, stores, retail-store, residential, company building, neighborhood, centers, commercial, interior, freestanding, free standing, on desk, black, white, paint, paging, announcement,

    技術仕様
    • Unique refovo5t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • コレクションセットCommercial Loudspeakers
    • コレクションCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers