製品の公開
OVO8P-BL Active Loudspeaker Mono 8" 1X60W, Black
OVO8P-BL Active Loudspeaker Mono 8" 1X60W, Black
    Biamp

    OVO8P-BL Active Loudspeaker Mono 8" 1X60W, Black

    Google翻訳”,

    OVO8P は、優れた音楽品質、クリスタル クリアな音声再生、および 60W の出力電力を備えた高いサウンド レベルを備えたアクティブ スピーカーです。このフルレンジ バスレフ スピーカーは非常にパワフルで、完璧なサウンドを実現するためにサブウーファーは必要ありません。

    OVO8P 2 ウェイ バスレフ スピーカーには、8 インチのウーファーと 1 インチのソフトドーム ツイーターがあります。ボリュームコントロールオプションと、低音と高音の個別コントロールがあります。

    OVO8P のバランスおよびアンバランス入力コネクタは、非常に高いサウンド レベルを必要とする AV モニターおよび教育アプリケーションに最適です。アンバランス ライン レベル信号用の RCA/Cinch 入力と、バランス ライン レベル信号用のオスとメスのリンクされた XLR コネクタがあります。

    OVO8P は、教室、大会議室、ホテルの部屋、またはスタイリッシュでありながら予算に優しいラウドスピーカーが必要なその他の多くの屋内用途など、幅広い屋内設置用途向けに設計されています。広いエリアでは、並列に配線すれば複数の OVO8P をリンクできます。

    OVO8P は、塗装された金属製のスピーカー ブラケットにより、さまざまな取り付け角度で壁に取り付けることができます。フロアスタンディングブラケットのおかげで、OVO8P は自立して設置することもできます。

    仕様
    • Keywords: ovo, ovo 8p, ovo8p, ovo8p-bl, ovo8p-w, obo8pbl, obo8pw, active, loudspeaker, loud speaker, speaker, 8', 8 inch, 60 watt, indoor, class room, boardroom, hotel, room, wall mount, floor standing, freestanding, free standing, on desk, music, stereo rca, cinch, input, xlr, xlr connector,

    技術仕様
    • Unique refovo8p_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • コレクションセットCommercial Loudspeakers
    • コレクションCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers