製品の公開
PA2240BP 2-Channel Bridgeable Power Amplifier, 2 x 240W @ 100 Volt
PA2240BP 2-Channel Bridgeable Power Amplifier, 2 x 240W @ 100 Volt
    Biamp

    PA2240BP 2-Channel Bridgeable Power Amplifier, 2 x 240W @ 100 Volt

    Google翻訳”,

    PA2240BP はブリッジ可能で非常に信頼性の高い 2 チャンネル 100 ボルト パワー アンプで、すべての大規模な 100 ボルト プロジェクトで使用できます。 2 チャンネルアンプ (2 x 240 ワット) として構成することも、最大 480 ワットの大きなグループのスピーカーに電力を供給する必要がある場合は、1 x 480 ワットのパワーアンプにブリッジすることもできます。

    両方のチャンネルには、独立した低音と高音のトーンコントロールを備えたプログラムと優先入力があり、厳しい音響条件でも優れたサウンド体験を保証します。緊急優先入力は、接点を閉じることによってアクティブになり、プログラムまたは音楽入力を無効にすることができます。

    PA2240BP は 230V AC および 24V DC で動作するため、他のパワーアンプよりも優れています。このようにして、ユニットは EN60849 規制に準拠した避難システムで簡単に使用できます。 PA2240BP のすべてのコントロールはバックパネルにあるため、権限のない人や資格のない人によるアンプの設定の変更を防ぐことができます。

    仕様
    • Keywords: pa2240bp, pa 2240bp, 2240bp, 2240 bp, 2240, bridgeable, power amplifier, power amp, amplifier, 2x240w, 2x240 watts, 2-channel, 2 channel, evacuation system, compliant, en60489, 2 outputs, 2 channel outputs, 2 inputs, fan cool, emergency input, emergency priority, music input,

    技術仕様
    • Unique refpa2240bp_commercial-audio-power-amplifier
    • コレクションセットCommercial Audio
    • コレクションCommercial Audio Power Amplifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_02
    • Uniclass2015詳細Audio amplifiers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 23 11
    • OmniClassタイトルStereo Amplifiers