製品の公開
Parlé™ TCM-1A AVB Beamtracking™ Pendant Microphone & PoE+ Amplifier
Biamp

Parlé™ TCM-1A AVB Beamtracking™ Pendant Microphone & PoE+ Amplifier

Google翻訳”,
Parlé TCM-1A は、ペンダント マイクとプレナム ボックスで構成される AVB シーリング マイクおよび PoE+ アンプです。各マイクには、3 つの 120 度ゾーンを備えたビームトラッキング技術が含まれており、会議スペースを 360 度完全にカバーします。プレナム ボックスには、デイジー チェーン接続用の追加の RJ-45 コネクタが装備されています。デイジー チェーンごとに最大 3 つのマイクを使用できます (1 つの TCM-1 または TCM-1A が必要で、最大 2 つの TCM-1EX が必要です)。 2 チャンネル PoE+ アンプには、内部リミッター、選択可能な電力、およびピーク信号を処理するためのバースト モードが含まれています。
仕様
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Three 120° zones for 360° coverage
    • Pendant microphone available in either white or black
    • Plenum box includes a PoE+ amplifier:
      • Two channels; 4W continuous per channel
      • Burst mode to handle peak loads; supports up to 40W (4O) or 30W (8O) per channel
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
    • Optional tile bridge mounting accessory available
    • LED mute status indicator
    • User-adjustable mic height
    • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
    • Additional RJ-45 for daisy-chain connection to a TCM-1EX microphone (maximum of three mics per daisy chain)
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-1a, parle tcm1a, parle tcm 1a, parle tcm, tcm, tcm-1a, tcm 1a, tcm1a, pendant, pendant microphone, pendant mic, pendant microphones, pendant mics, parle pendant, parle tcm-1a pendant, parle tcm pendant, parle tcm 1a pendant, parlé, tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-1a, parlé tcm1a, parlé tcm 1a, parlé tcm, tcm, tcm-1a, tcm 1a, tcm1a, parlé ceiling, parlé tcm-1a pendant, parlé tcm pendant, parlé tcm 1a pendant, plenum,

技術仕様
  • Unique refparle-tcm-1a_parle-microphone
  • コレクションセットParlé
  • コレクションParlé Microphones
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器