製品の公開
Cambridge QT X 300/300D Sound Masking Control Module
Biamp

Cambridge QT X 300/300D Sound Masking Control Module

Google翻訳”,

Cambridge Qt® X 300/300D コントロール モジュールは、サウンド マスキング ジェネレーター、コントローラー、3 オクターブ バンドのイコライザーおよびアンプであり、ページング コントローラーや (バックグラウンド) ミュージック プレーヤーからのオーディオの分配を可能にする 2 つの補助オーディオ入力を備えています。 Qt X 300/300D は、Qt 標準またはアクティブ エミッターの最大 3 つのゾーンを制御します。 Qt X 300/300D 制御モジュールは、最大 36,000 平方フィート (3,345 m 2 ) の設置に適したコンパクトな 3 ゾーン ネットワーク対応コントローラーです。各ゾーンは、マスキングと AUX オーディオのレベルとスペクトルを個別に調整できます。どちらのモデルも、Biamp の SageVue™ システム管理ソフトウェアとの完全な互換性を備えています。 1 つのシステムに複数のコントローラーが含まれている場合、オーディオ入力は、AVB または Dante (300/D) を介してすべてのコントローラーで共有できます。

仕様
  • Keywords: qt x 300, qt x 300d, qtx300, qtx300d, qt x300, qt x300d, qtx 300, qtx 300d, dante, avb, masking generator, sound masking generator, audio distribution, paging, paging controllers, background, background music, 3 zone, three zone, qt standard, qt active, emitter, control module, independent, 300/d, audio input, networkable controller, band equalizer, amplifier, wall mount, rack mount, rackable, up to 36,000 square feet, 36000 sq ft,

技術仕様
  • Unique refqt-x-300_masking-generator
  • コレクションセットCambridge
  • コレクションMasking Generators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器