製品の公開
R.15COAX Two-Way 6.5-Inch Coaxial Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.15COAX Two-Way 6.5-Inch Coaxial Weather-Resistant Loudspeaker

Google翻訳”,

超コンパクトな R.15 および R.35 モデルは、魅力的な塗装可能なエンクロージャーで大幅に改善された音楽再生、追加のカバレッジ パターン、およびより高い出力を提供することにより、システム設計者にさらなる柔軟性を提供します。 R.15COAX と R.35COAX は、Community 独自の Tru-Phase™ フェーズ プラグと Carbon Ring Cone Technology™ を特徴とする、同一の 1.25 インチ出口 HF コンプレッション ドライバーを使用します。どちらのモデルも、非常に強化されたエンクロージャーにフロントローディングされた LF ドライバーを搭載し、自然で共鳴のない低周波再生を実現し、同一のボイシングにより均一なリスニング体験を保証します。

増幅されたラウドスピーカーコントローラー
こちらの商品はコミュニティALC404Dを推奨しております。高出力のALCモデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: ultra-compact coaxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.15coax, r.15 coax, r15coax, r 15 coax, r15, r.15, coax, r-15coax, r-15 coax

技術仕様
  • Unique refr-15coax_community-point-source
  • コレクションセットCommunity
  • コレクションCommunity Point Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers