製品の公開
Tesira® AMP-4300R CV 4-Channel, 300W Amplifier
Tesira® AMP-4300R CV 4-Channel, 300W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-4300R CV 4-Channel, 300W Amplifier

    Google翻訳”,
    Tesira AMP-4300R CV は定電圧 70V/100V、デジタル ネットワーク、4 チャンネル アンプです。 AVB/TSN 対応で、チャンネルあたり 300 ワットを供給します。ラックマウント可能で、統合された Tesira オーディオ ネットワークの一部です。また、障害レポート、インピーダンス監視、およびオプションのアナログ フェイルオーバーも提供します。
    仕様
      • Four channel amplifier; 300W per channel, constant voltage
      • Impedance monitoring
      • Configurable via Tesira software
      • Dual AVB ports
      • Optional analog failover
      • Optional I/O expander card slot
      • Front panel OLED display with capacitive touch navigation
      • Front panel control of individual and chassis-wide mutes/levels
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 4300r, cv, amp-4300r, amp-4300r, 4300r-cv, 4300r cv, 4300rcv, tesira amp, tesira amp-4300r cv, tesira amp-4300r-cv, amp4300r, amp4300r-cv, amp4300r cv, amp4300rcv, tesiraamp, tesiraamp4300r, 4300, tesira amp 4300r cv, tesira amp4300r cv, tesira amp-4300r cv, tesira 4300, tesira cv, four channel amplifier, four-channel, four channel, 4 channel, 4-channel, amplifier, impedance monitoring, analog failover,

    技術仕様
    • Unique reftesira-amp-4300r-cv_amplifier
    • コレクションセットTesira
    • コレクションAmplifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_02
    • Uniclass2015詳細Audio amplifiers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 23 11
    • OmniClassタイトルStereo Amplifiers