製品の公開
Tesira® AMP-4350R 4-Channel, 350W Amplifier
Tesira® AMP-4350R 4-Channel, 350W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-4350R 4-Channel, 350W Amplifier

    Google翻訳”,
    Tesira AMP-4350R は、デジタル ネットワーク対応の 4 チャンネル アンプです。 AVB/TSN 対応で、チャンネルあたり 350 ワットを供給します。ラックマウント可能で、統合された Tesira オーディオ ネットワークの一部です。また、障害レポート、インピーダンス監視、およびオプションのアナログ フェイルオーバーも提供します。
    仕様
      • Four channel amplifier; 350W per channel
      • Impedance monitoring
      • Configurable via Tesira software
      • Dual AVB ports
      • Bridgeable channels
      • Optional analog failover
      • Optional I/O expander card slot
      • Front panel OLED display with capacitive touch navigation
      • Front panel control of individual and chassis-wide mutes/levels
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 4350r, amp-4350r, tesira amp, tesira amp-4350r, amp4350r, tesiraamp, tesiraamp4350r, 4350, tesira amp 4350r, tesira amp4350r, tesira amp-4350, tesira 4350, four channel amplifier, four channel, four-channel, 4 channel, 4-channel, amplifier,

    技術仕様
    • Unique reftesira-amp-4350r_amplifier
    • コレクションセットTesira
    • コレクションAmplifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_02
    • Uniclass2015詳細Audio amplifiers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 23 11
    • OmniClassタイトルStereo Amplifiers