製品の公開
Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier

    Google翻訳”,
    Tesira AMP-450P は、AVB/TSN 対応の PoE+ 4 チャンネル アンプです。出力チャネルは、選択可能な電力対チャネル数など、ソフトウェアで構成可能です。 AMP-450P には内部リミッターが含まれており、4 つのチャンネルすべてに 3 ワットの連続電力を供給することができます。 Tesira AMP-450P は、ピーク信号を処理するためにバースト モードで動作することもでき、チャネルあたり最大 50 ワット (4O) または 30 ワット (8O) を提供します。
    仕様
      • Four channel amplifier; 3W continuous power per channel
      • Burst mode to handle peak signals; supports up to 50W (4O) or 30W (8O) per channel
      • PoE+ powered
      • Class D amplifier topology
      • Fanless operation
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
      • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
      • LED indicators for power/status and amp status
      • Configurable via Tesira software
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 450p, amp-450p, tesira amp, tesira amp-450p, amp450p, tesiraamp, tesiraamp450p, 450, tesira amp 450p, tesira amp450p, tesira amp-450, tesira 450p, amp450, amp 450, poe amp, poe+ amp, poe, poe+, power over ethernet, four-channel amplifier, four channel amplifier, four channel, 4 channel, 4-channel, amplifier, plenum,

    技術仕様
    • Unique reftesira-amp-450p_amplifier
    • コレクションセットTesira
    • コレクションAmplifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_02
    • Uniclass2015詳細Audio amplifiers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 23 11
    • OmniClassタイトルStereo Amplifiers