製品の公開
Tesira® EX-IN, 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-IN, 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-IN, 4-Channel Input and Output Expanders

    Google翻訳”,
    Tesira EX-IN は、AVB 対応の Tesira サーバークラス デバイスで使用するハーフラック エクスパンダー ボックスです。 EX-IN は、4 チャンネルのマイクまたはライン レベルのオーディオ入力エキスパンダーです。エキスパンダーは、オーディオ ネットワーキング、構成、および制御のために Tesira AVB ネットワークと通信し、PoE+ によって給電されます。
    仕様
      • Four channels of balanced mic or line level input
      • 0 – 66dB gain, adjustable in 6dB increments
      • +48V Phantom Power
      • -100 to +12dB fader range for level
      • Audio and control networking over AVB/TSN
      • Powered by PoE+
      • Plug-in barrier strip connectors
      • Front panel LEDs for device status indications
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-in, ex-in, tesira ex in, ex in, tesira exin, exin, in, tesira in

    技術仕様
    • Unique reftesira-ex-in_expander
    • コレクションセットTesira
    • コレクションExpanders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器