製品の公開
Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders

    Google翻訳”,
    Tesira EX-IO は、AVB 対応の Tesira サーバークラス デバイスで使用するハーフラック エクスパンダー ボックスです。 EX-IO は 4 チャンネルの入出力エクスパンダです。エキスパンダーには、マイクまたはライン レベルのオーディオ入力の 2 つのチャネルと、マイクまたはライン レベルのオーディオ出力の 2 つのチャネルがあります。エキスパンダーは、オーディオ ネットワーキング、構成、および制御のために Tesira AVB ネットワークと通信し、PoE+ によって給電されます。
    仕様
      • Two channels of balanced mic or line level input
      • Two channels of balanced mic or line level output
      • 0 – 66dB gain, adjustable in 6dB increments on inputs
      • Selectable full-scale output reference level (24dBu, 18dBu, 12dBu, 6dBu, 0dBu, -31dBu) for best interface/performance
      • +48V Phantom Power on inputs
      • Powered by PoE+
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-io, ex-io, tesira ex io, ex io, tesira exio, exio, io, tesira io

    技術仕様
    • Unique reftesira-ex-io_expander
    • コレクションセットTesira
    • コレクションExpanders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器