製品の公開
Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology
Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology
    Biamp

    Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology

    Google翻訳”,
    EX-UBT は、顧客のネットワーク全体で USB デジタル オーディオを確実に転送できます。 Tesira EX-UBT は、仕様で定義された最大 USB 接続長 5 メートルに制限されていないため、ラックや他の機器の近くに配置されていない USB 接続を必要とする設置や、複数の USB オーディオ入力を必要とする設置に最適です。または、Tesira SERVER または SERVER-IO を DSP として使用するプロジェクトでは、オンボード USB 接続がないためです。 PoE を搭載した EX-UBT エキスパンダーは、最大 8 チャンネルの構成可能な USB オーディオと、Tesira ソフトウェアで有効化および構成できる Bluetooth® ワイヤレス テクノロジーをサポートします。 EX-UBT は、Bluetooth を使用して、ソフト コーデックを使用した電話会議、会議室への携帯電話通話の継続、ホスピタリティ設定などのバックグラウンド ミュージックの供給に、ケーブルを使用しないソリューションを提供できます。会議室や多目的スペースなど、USB オーディオを必要とするさまざまなタイプとサイズの部屋に最適なソリューションです。
    仕様
      • Supports up to 8 channels of configurable USB audio
      • Supports Bluetooth wireless technology
      • LED indicators for power and wireless status
      • Configurable via Tesira software
      • PoE powered
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, ex-ubt, ex ubt, exubt, usb, bluetooth, poe, avb, extender, tesira, tesira ex, ex, tesira ex-ubt, ex-ubt, tesira ex ubt, ex ubt, tesira exubt, exubt, ubt, tesira ubt

    技術仕様
    • Unique reftesira-ex-ubt_expander
    • コレクションセットTesira
    • コレクションExpanders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器