製品の公開
Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP
Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP
    Biamp

    Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP

    Google翻訳”,
    Tesira SERVER-IO は、デジタル ネットワーク サーバーです。工場出荷時に 1 枚の DSP-2 カードで構成されており、最大 2 枚の追加の DSP-2 カードを処理できます。 SERVER-IO には、サーバーごとに合計 3 枚までのオーディオ ネットワーク カードの容量があります。ネットワーク カードの組み合わせには、1 枚の AVB-1 Audio Video Bridging ネットワーク カード、最大 2 枚の SCM-1 CobraNet ネットワーク カード、および最大 2 枚の DAN-1 Dante ネットワーク カードを任意の構成で含めることができます。 SERVER-IO は、最大 48 チャネルのオーディオ I/O (例: マイクとライン レベル、VoIP、および FXO 電話インターフェイス) 用に最大 12 枚の標準 Tesira I/O カードをサポートできます。 SERVER-IO は、スタンドアロン デバイスとして、または Tesira エキスパンダーと一緒に使用して、高度にスケーラブルなオーディオ ネットワークを形成できます。
    仕様
      • Supports up to 3 DSP-2 cards
      • Supports up to 12 I/O cards with a maximum of 48 channels of analog audio
      • Up to 420 x 420 channels of digital I/O over AVB
      • Supports optional 32 x 32 CobraNet audio networking
      • Supports optional 64 x 64 Dante audio networking
      • System configuration and control via Ethernet or serial connection
      • Front panel OLED display for device and system information
      • SpeechSense™ and AmbientSense™ processing algorithms
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for: signal routing and mixing, equalization, filtering, dynamics, delay and much more
      • Extensive input, output and logic expansion devices supported as part of the Tesira digital audio networking platform
      • Rack mountable (3RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, dan-1 dante, dan 1, danter, i/o card, i/o, digital network server, speechsense, ambient sense, tesira, speech sense, server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, dan-1 dante, dan 1, danter, i/o card, i/o , digital network server, speechsense, ambient sense, tesira, server io, server-io, tesira server io, tesira server-io

    技術仕様
    • Unique reftesira-server-io_configurable-audio-dsp
    • コレクションセットTesira
    • コレクションConfigurable Audio DSP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク