製品の公開
Tesira® SERVER Configurable I/O DSP
Tesira® SERVER Configurable I/O DSP
    Biamp

    Tesira® SERVER Configurable I/O DSP

    Google翻訳”,
    Tesira SERVER は、デジタル ネットワーク サーバーです。工場出荷時に 1 枚の DSP-2 カードで構成されており、合計で最大 8 枚の DSP-2 カードを受け入れることができます。 SERVER も 1 枚の AVB-1 カードで工場設定されており、追加の AVB-1 カード、32 x 32 チャネル SCM-1 CobraNet カード、64 x 64 チャネル DAN-1 Dante™ を装備できる 2 番目のスロットがあります。カード、またはローカル I/O の 4 チャネル用の標準 I/O カード。 SERVER は Tesira デジタル オーディオ システムのコアであり、Tesira エキスパンダーと併用して高度にスケーラブルなオーディオ ネットワークを形成できます。 Tesira SERVER は、回復力のあるオーディオ ストリーミングを提供するために、プライマリおよびセカンダリの冗長メディア ネットワーク接続をサポートします。プライマリ メディア ネットワークでダウンタイムが発生した場合、継続性を失うことなくセカンダリ接続が引き継ぎます。
    仕様
      • Supports up to 8 DSP-2 cards
      • Up to 420 x 420 channels of digital I/O over AVB  
      • Supports optional 32 x 32 CobraNet audio networking
      • Supports optional 64 x 64 Dante audio networking
      • System configuration and control via Ethernet or serial connection
      • Front panel OLED display for device and system information
      • SpeechSense™ and AmbientSense™ processing algorithms
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for: signal routing and mixing, equalization, filtering, dynamics, delay and much more
      • Extensive input, output and logic expansion devices supported as part of the Tesira digital audio networking platform
      • Rack mountable (3RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, cobra net, dan-1 dante, dan 1, danter, dante, i/o card, i/o , digital network server, speechsense, ambient sense, tesira, speech sense, configurable, dsp, audio dsp, audio, server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, dan-1 dante, dan 1, danter, i/o card, i/o , digital network server, speechsense, ambient sense, tesira

    技術仕様
    • Unique reftesira-server_configurable-audio-dsp
    • コレクションセットTesira
    • コレクションConfigurable Audio DSP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク