製品の公開
Tesira® TEC-1s Ethernet Control
Tesira® TEC-1s Ethernet Control
    Biamp

    Tesira® TEC-1s Ethernet Control

    Google翻訳”,
    Tesira TEC-1s は、すべての Tesira システムで使用できるイーサネット制御デバイスです。シンプルで直感的なインターフェイスをエンド ユーザーに提供し、特定のアプリケーション固有のニーズに合わせてインストールおよび構成できます。 TEC-1s は、標準の CAT-5/6/7 ケーブルで接続し、イーサネット経由で給電されるため、カスタム ケーブルやローカル電源は不要です。標準のネットワーク技術を使用して、複数のリモート コントロール パネルを長距離で接続できます。 TEC-1s は表面実装型です。
    仕様
      • Adjustment and/or initiation of 32 selectable system volumes and actions
      • Volumes are any individual or grouped system levels, including inputs, outputs, matrix cross-points, etc.
      • Actions are any individual or grouped system operations, including presets, source selection, mutes, ducking, combining, etc.
      • Control functions are programmed in the Tesira system design software
      • High contrast OLED display with a wide viewing angle
      • The display brightness can be adjusted to fit the ambient light present in the application and automatically dims when not in use
      • Capacitive touch technology eliminates protruding and moving parts to increase product reliability and longevity while simplifying cleaning
      • 330’ (100m) Ethernet cable length can be extended with standard PoE network technology (routers, switches, hubs, media converters)
      • Connects with standard RJ-45 or IDC connector
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tec-1s, tec, tesira tec-1s, tesira tec 1s, tec 1s, tesira tec1s, tec1s, tesira tec, tesira-tec, tesira 1s, tesira-1s, 1s

    技術仕様
    • Unique reftesira-tec-1s_control
    • コレクションセットTesira
    • コレクションControls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器