製品の公開
TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device
TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device
    Biamp

    TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device

    Google翻訳”,
    TesiraCONNECT TC-5 は、会議室のすべての Biamp デバイスの中央接続ポイントとして機能します。 Tesira AVB DSP、USB エクステンダー、PoE+ アンプ、マイクなどのデバイス間で単一カテゴリのケーブルを介して電力とメディアを提供することで、会議の設置を簡素化します。 5 つのギガビット RJ-45 ポートのうち 4 つは、接続されたエンドポイントに PoE+ 電力 (IEEE 802.3at クラス 4、30W) を提供します。残りの RJ-45 ポートは、DSP 接続または TesiraCONNECT TC-5 デバイスのデイジーチェーン接続に使用されます。 TesiraCONNECT TC-5 は、サードパーティ製スイッチの必要性を排除します。 Tesira 製品ですぐに使用でき、デバイスの設定は必要ありません。小さいフォーム ファクターにより、壁やテーブルの下に簡単に取り付けたり、天井の上や会議室のクレデンツァの内側に配置したりできます。
    仕様
      • Five 1 Gbps RJ-45 ports
      • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
      • Up to 4 TesiraCONNECT TC-5 devices can be daisy-chained together
      • Front panel LEDs indicate port connections, device status, and fault conditions
      • Fault reporting and device monitoring supported in SageVue
      • Out-of-the-box compatibility with Tesira conferencing products
      • External universal power supply
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesiraconnect, tesira connect, connect, tc-5, tc 5, tc5, daisychain, daisy chain, daisy-chain, compatibility, tesira, conference, conferencing, products, tesiraconnect tc-5, tesiraconnect tc5, tesiraconnect tc 5, tesira, connect, tesiraconnect, tesira connect, tc5, tc5, tesira connect tc5, tesiraconnect tc5, tesiraconnecttc5, tc-5, tc-5, 5, tesira connect tc-5, tesiraconnect tc-5,

    技術仕様
    • Unique reftesiraconnect-tc-5_expander
    • コレクションセットTesira
    • コレクションExpanders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器