製品の公開
TesiraCONNECT™ TC-5D Room Connection Device with Dante™
Biamp

TesiraCONNECT™ TC-5D Room Connection Device with Dante™

Google翻訳”,
TesiraCONNECT™ TC-5D は、会議室のすべての Biamp® および Dante™ デバイスの中央接続ポイントとして機能します。 Tesira AVB DSP、USB エクステンダー、PoE+ アンプ、マイク、およびサードパーティの Dante デバイスなどのデバイス間で単一のカテゴリ ケーブルを介して電源とメディアを提供することで、インストールを簡素化します。 5 つのギガビット RJ-45 ポートのうち 4 つは、接続されたエンドポイントに PoE+ 電力 (IEEE 802.3at クラス 4、30W) を提供します。残りの RJ-45 ポートは、DSP 接続または TesiraCONNECT デバイスのデイジーチェーン接続に使用されます。 TC-5D を使用すると、サードパーティ製のスイッチが不要になります。 Tesira および Dante 製品ですぐに使用でき、デバイスの設定は必要ありません。小さいフォーム ファクターにより、壁やテーブルの下に簡単に取り付けたり、天井の上や会議室のクレデンツァの内側に配置したりできます。
仕様
    • Five 1 Gbps RJ-45 ports
    • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
    • Up to 4 TesiraCONNECT devices can be daisy-chained together
    • Supports upto 32x32 channels of Dante audio
    • Auto-detects media network on each port
    • Front panel LEDs indicate port connections, device status, and fault conditions
    • Supports Dante Domain Manager
    • Dante routing configured in Dante Controller
    • Out-of-the-box compatibility with Biamp AVB products and Dante products
    • Fault reporting and device monitoring supported in SageVue
    • External universal power supply
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesiraconnect tc-5d, tesiraconnect tc 5d, tc-5d, tc 5d, tc5d, tesira connect, tesira, connect, 5-port, 5 port, central, connection, device, dante, conference room, conference, room, conferencing, system, expander, poe, class 4, daisy-chan, daisy chain, daisychain, tesira, connect, tesiraconnect, tesira connect, tc5d, tc5, 5d, tesira connect tc5d, tesiraconnect tc5d, tesiraconnecttc5d, tc-5d, tc-5, 5d, tesira connect tc-5d, tesiraconnect tc-5d, plenum,

技術仕様
  • Unique reftesiraconnect-tc-5d_expander
  • コレクションセットTesira
  • コレクションExpanders
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器