製品の公開
TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP

    Google翻訳”,
    TesiraFORTÉ AVB CI は、12 のアナログ入力を備えたデジタル オーディオ サーバーです。各入力はアコースティック エコー キャンセレーション (AEC) テクノロジー、8 つのアナログ出力、および最大 8 チャンネルの設定可能な USB オーディオを備えています。 TesiraFORTÉ AVB CI は、AVB/TSN デジタル オーディオ ネットワークを利用し、スタンドアロン デバイスとして使用することも、他の TesiraFORTÉ AVB デバイスや Tesira サーバー、エキスパンダー、エンドポイント、およびコントローラーと組み合わせて使用することもできます。
    仕様
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, acoustic, echo cancellation, avb ci, avbci, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ci, forté ci, ci, tesira forté ci, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ci, forte ci, ci, tesira forte ci, tesira forte avb ci, forte avb ci, avb, avb ci, forte ci, tesira ci, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb ci, forté avb ci, tesira forté avb ci

    技術仕様
    • Unique reftesiraforte-avb-ci_fixed-audio-dsp
    • コレクションセットTesira
    • コレクションFixed Audio DSP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器