製品の公開
TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP

    Google翻訳”,
    TesiraFORTÉ AVB VT4 は、4 つのアナログ入力と 4 つのアナログ出力を備えたデジタル オーディオ サーバーであり、4 つの入力すべてにアコースティック エコー キャンセレーション (AEC) テクノロジーが含まれています。最大 8 チャンネルの設定可能な USB オーディオ、2 チャンネルの VoIP インターフェイス、および標準の FXO 電話インターフェイスが含まれています。 TesiraFORTÉ AVB VT4 は、AVB/TSN デジタル オーディオ ネットワークを利用し、スタンドアロン デバイスとして使用することも、他の TesiraFORTÉ AVB デバイスや Tesira DSP、エキスパンダー、エンドポイント、およびコントローラーと組み合わせて使用することもできます。
    仕様
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 4 mic/line level inputs with AEC, 4 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, avb vt4, avb, vt4, voip, fxo, telephone, interface, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt4, forté vt4, vt4, tesira forté vt4, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt4, forte vt4, vt4, tesira forte vt4, tesira forte avb vt4, forte avb vt4, avb, avb vt4, forte vt4, tesira vt4, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb vt4, forté avb vt4, tesira forté avb vt4

    技術仕様
    • Unique reftesiraforte-avb-vt4_fixed-audio-dsp
    • コレクションセットTesira
    • コレクションFixed Audio DSP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器