製品の公開
TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP

    Google翻訳”,
    TesiraFORTÉ AVB VT は、12 のアナログ入力と 8 つのアナログ出力を備えたデジタル オーディオ サーバーであり、12 の入力すべてにアコースティック エコー キャンセレーション (AEC) テクノロジーが含まれています。最大 8 チャンネルの設定可能な USB オーディオ、2 チャンネルの VoIP インターフェイス、および標準の FXO 電話インターフェイスが含まれています。 TesiraFORTÉ AVB VT はデジタル オーディオ ネットワーキングに AVB/TSN を利用し、スタンドアロン デバイスとして使用することも、他の TesiraFORTÉ AVB デバイスや Tesira サーバー、エキスパンダー、エンドポイント、およびコントローラーと組み合わせて使用することもできます。
    仕様
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, acoustic, echo cancellation, avb vt, avbvt, fxo, telephone, interface, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt, forté vt, vt, tesira forté vt, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt, forte vt, vt, tesira forte vt, tesira forte avb vt, forte avb vt, avb, avb vt, forte vt, tesira vt, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb vt, forté avb vt, tesira forté avb vt

    技術仕様
    • Unique reftesiraforte-avb-vt_fixed-audio-dsp
    • コレクションセットTesira
    • コレクションFixed Audio DSP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器