製品の公開
TesiraFORTÉ® DAN AI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® DAN AI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® DAN AI Fixed I/O DSP

    Google翻訳”,
    TesiraFORTÉ DAN AI は、12 のアナログ入力と 8 つのアナログ出力、最大 8 チャンネルの設定可能な USB オーディオ、および Dante デジタル オーディオ ネットワークを備えたデジタル オーディオ サーバーです。
    仕様
      • 32 x 32 channels of Dante
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 12 mic/line level inputs, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, dan ai, digital audio networking, audio networking, aec, dante, fixed audio, dsp, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ai, forté ai, ai, tesira forté ai, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ai, forte ai, ai, tesira forte ai, tesira forte dan ai, forte dan ai, dan, dan ai, forte ai, tesira ai, tesiraforté dan, forté dan, tesira forté dan, tesiraforté dan ai, forté dan ai, tesira forté dan ai

    技術仕様
    • Unique reftesiraforte-dan-ai_fixed-audio-dsp
    • コレクションセットTesira
    • コレクションFixed Audio DSP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器