製品の公開
TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP

    Google翻訳”,
    TesiraFORTÉ DAN CI は、12 のアナログ入力と 8 つのアナログ出力を備えたデジタル オーディオ サーバーであり、12 の入力すべてにアコースティック エコー キャンセレーション (AEC) テクノロジーが含まれています。最大 8 チャンネルの設定可能な USB オーディオと Dante デジタル オーディオ ネットワークが含まれます。
    仕様
      • 32 x 32 channels of Dante
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, dan ci, dante, dsp, fixed audio, fixed dsp, digital signal processor, audio server, aec, aes67, digital audio networking, digital audio server, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ci, forté ci, ci, tesira forté ci, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ci, forte ci, ci, tesira forte ci, tesira forte dan ci, forte dan ci, dan, dan ci, forte ci, tesira ci, tesiraforté dan, forté dan, tesira forté dan, tesiraforté dan ci, forté dan ci, tesira forté dan ci

    技術仕様
    • Unique reftesiraforte-dan-ci_fixed-audio-dsp
    • コレクションセットTesira
    • コレクションFixed Audio DSP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器