製品の公開
TesiraFORTÉ® DAN VT Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® DAN VT Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® DAN VT Fixed I/O DSP

    Google翻訳”,
    TesiraFORTÉ DAN VT は、12 のアナログ入力と 8 つのアナログ出力を備えたデジタル オーディオ サーバーであり、12 の入力すべてにアコースティック エコー キャンセレーション (AEC) テクノロジーが含まれています。最大 8 チャンネルの設定可能な USB オーディオ、2 チャンネルの VoIP インターフェイス、標準の FXO 電話インターフェイス、および Dante デジタル オーディオ ネットワークが含まれています。
    仕様
      • 32 x 32 channels of Dante
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, dan vt4, danvt4, vt4, digital audio server, audio server, aec, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt, forté vt, vt, tesira forté vt, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt, forte vt, vt, tesira forte vt, tesira forte dan vt, forte dan vt, dan, dan vt, forte vt, tesira vt, tesiraforté dan, forté dan, tesira forté dan, tesiraforté dan vt, forté dan vt, tesira forté dan vt

    技術仕様
    • Unique reftesiraforte-dan-vt_fixed-audio-dsp
    • コレクションセットTesira
    • コレクションFixed Audio DSP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器