製品の公開
TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder
TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder
    Biamp

    TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder

    Google翻訳”,
    TesiraLUX IDH-1 は、4K60 までのビデオ信号を送信できる AVB/TSN 対応のビデオ エンコーダです。 IDH-1 は、Tesira メディア システムのビデオ サーバー クラスのデバイスとして機能し、Tesira 構成ソフトウェアを介して構成されます。 AVB トーカーとして機能する IDH-1 は、デジタル オーディオとビデオを 1 つのネットワークに完全に統合し、リップシンク管理を簡素化し、エンドツーエンドのネットワーク転送遅延を 1.5 フレーム未満に抑えます。最大解像度、フレーム レート フロア、および/または圧縮率の設定など、帯域幅を管理するための複数のソフトウェア ベースのオプションを利用できます。 AVB/TSN ストリームは 1Gb または 10Gb ポートを介して送信でき、制御信号は別の 1Gb イーサネット ポートを介して管理されます。 IDH-1 は、埋め込み/埋め込み解除用に 8 チャンネルの PCM オーディオを受け入れ、2 つのマイク/ライン レベルのアナログ入力を備えています。 TesiraLUX IDH-1 は、スタンドアロン デバイス (TesiraLUX OH-1 とペア) として使用することも、他の Tesira サーバー、エキスパンダー、エンドポイント、およびコントローラーと組み合わせて使用することもできます。
    仕様
      • Includes one HDMI® port and one DisplayPort™ 1.2 port
      • Accepts video signals up to and including 4K60 with 4:4:4 subsampling
      • Supports a virtual matrix of up to 128 devices
      • Flexible color space including Rec. 2020
      • Integrated lip sync management
      • Supports 8 channel PCM audio for embedding/de-embedding
      • Automated EDID management between TesiraLUX and the input source
      • Supports HDCP 2.2 protected content
      • Supports port authentication via IEEE 802.1X
      • Flexible bandwidth management options
      • 2 mic/line level analog audio inputs
      • 4 logic connections can be used as inputs or outputs
      • Serial port for the output of command strings
      • Half-rack chassis
      • Optional mounting accessories available
      • Covered by Biamp Systems’ 5-year warranty

      Keywords: tesiralux, idh-1, tesiralux idh-1, tesiralux idh, tesira lux idh-1, idh1, idh 1, avb/tsn, avb, tsn, video, encoder, lux, tesira, tesira lux, hdcp, hdmi, 4k60, transmit, video signal, signals, avb talker, talker, digital, audo, video, network, lip sinc, integrate, hdcp 2.2, ieee 802.1x, 802.1x, management, virtual matrix, port authentication, tesira, tesira lux, tesiralux, lux idh-1, idh-1, tesira idh-1, idh, lux idh, tesiralux idh-1, tesira lux idh-1

    技術仕様
    • Unique reftesiralux-idh-1_video-encoders-decoder
    • コレクションセットTesira
    • コレクションVideo Encoders Decoders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器