製品の公開
TesiraXEL™ 1200.1 4-Channel, 1200W Amplifier (Single Asymmetric Bank)
TesiraXEL™ 1200.1 4-Channel, 1200W Amplifier (Single Asymmetric Bank)
    Biamp

    TesiraXEL™ 1200.1 4-Channel, 1200W Amplifier (Single Asymmetric Bank)

    Google翻訳”,

    TesiraXEL™ 1200.1 は、AVB/TSN 対応のデジタル ネットワーク対応 4 チャンネル アンプです。 1200.1 は、配電から選択可能なスピーカー インピーダンス、接続オプションに至るまで、並外れた柔軟性を提供します。これは理想的な選択肢です。 1200.1 は独自の配電アーキテクチャを活用しており、ユーザーは使用可能な電力の 1 ~ 100% を任意のチャネルに配ることができます。 TesiraXEL 1200.1 はまた、選択可能なインピーダンス (4O、8O、70V、または 100V) とチャネルごとの遅延イコライゼーションの両方をサポートし、設計の柔軟性を最大限に高めます。設置を合理化するために、1200.1 にはフロント パネルに可聴ロケート機能が含まれており、アンプを構成する必要なく、接続されたラウドスピーカーの実行を検証します。 TesiraXEL 1200.1 には、ソフトウェア構成可能なメディア インターフェイスが付属しており、設計者は好みのネットワーク トポロジを選択できます。冗長性、デイジー チェーン、単一ケーブル、または個別の制御とメディアがすべてサポートされています。 1200.1 は、トレーニング ルーム、講堂、舞台芸術会場、礼拝所、または音響の分配や補強が必要なその他の用途に最適です。

    仕様
      • Four channel amplifier
      • 100% asymmetrical loading per channel
      • Selectable impedance per channel: 4O, 8O, 70V, 100V
      • Configurable media interface: support for daisy chain, network redundancy, and single cable
      • Audible locate available from the front panel
      • Auto standby mode
      • Supports delay equalization per channel
      • Supports port authentication via IEEE 802.1X
      • Configurable via Tesira software
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, xel, 1200.1, tesira xel, tesira 1200.1, tesira xel 1200.1, tesiraxel, tesiraxel 1200.1, tesiraxel1200.1, xel1200.1, tesira1200.1, 1200, four channel amplifier, four channel, amplifier, four-channel, 4 channel, 4-channel, asymmetrical, daisy chain, network redundancy, single cable, standby,

    技術仕様
    • Unique reftesiraxel-1200-1_amplifier
    • コレクションセットTesira
    • コレクションAmplifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_02
    • Uniclass2015詳細Audio amplifiers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 23 11
    • OmniClassタイトルStereo Amplifiers