製品の公開
V2-1296 12-Inch, Two-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 60°)
Biamp

V2-1296 12-Inch, Two-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 60°)

Google翻訳”,

V2-1296 は、幅広い固定設備での使用に適した双方向フルレンジ ラウドスピーカー システムです。コンパクトで非常にパワフルな V2-1296 は、ジャズ クラブや AV プレゼンテーションからロックンロール パフォーマンスまで、さまざまな用途に対応します。その台形設計により、同様のユニットでクラスター化して強力なアレイを形成できます。 90º x 60º のパターンにより、V2-1296 は、奥行きよりも広い部屋など、広い視野角を必要とする用途に最適です。エンクロージャーは、Community のさまざまなオプションのハードウェアを使用して、M10 ネジ付きのリギング ポイントから吊るすか、サードパーティのマウント デバイスを使用して取り付けることができます。 V2-1296 は、拡張された高周波応答、低歪み出力、タイトでパンチの効いた低音応答、および正確なパターン制御を提供します。 V2-1296 は、重要なミッドレンジ領域でフラットな音響パワー応答を提供する慎重に設計されたクロスオーバーと、Community 独自の DYNA-TECH™ ドライバー保護回路を備えており、高品質、高音質を必要とする音楽およびスピーチ アプリケーションで使用するための多用途のパフォーマーです。手頃な価格で強力なSR。

増幅されたラウドスピーカーコントローラー
こちらの商品はコミュニティALC404Dを推奨しております。高出力のALCモデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: v2-1296, v21296, v2 1296, 1296, v2, medium power point source, power point source, power point source loudspeaker, power point source loud speaker, power point source speaker, point source loudspeaker, point source loud speaker, point source speaker

技術仕様
  • Unique refv2-1296_community-point-source
  • コレクションセットCommunity
  • コレクションCommunity Point Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers