製品の公開
Vocia® EWS-10 Emergency Wall Paging Station
Vocia® EWS-10 Emergency Wall Paging Station
    Biamp

    Vocia® EWS-10 Emergency Wall Paging Station

    Google翻訳”,
    EWS-10 は、EN 54-16 に準拠した人命安全システムでの使用が認定された、壁に取り付けられた緊急用ネットワーク ページング ステーションです。 WS-10 ページング ステーションと同じ構成可能なページ コード、メモリ、および機能を備えています。
    仕様
      • Includes all functionality of the WS-10 paging station
      • PoE (Power over Ethernet)
      • Push-to-talk button with status indication 
      • Up to 999 user-configurable page codes 
      • 4 software configurable emergency priority paging levels
      • Built-in store and forward functionality 
      • EN 54-16 certified, EN 60849 & AS 60849 verified, CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia ews-10, vocia ews10, vocia ews 10, ews-10, ews 10, ews10, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, wall, wall mount, wallmount, vocia wallmount, vocia wall mount, emergency

    技術仕様
    • Unique refvocia-ews-10_wall-station
    • コレクションセットVocia
    • コレクションWall Stations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器