製品の公開
Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device
Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device
    Biamp

    Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device

    Google翻訳”,
    Vocia Input 8 (VI-8) は、ユーザー ソースから Vocia システムの緊急および非緊急ゾーンへのライブ オーディオ ページングを容易にするように設計されています。 VI-8 は、アナログ マイク/ライン レベル入力または CobraNet デジタル オーディオ接続を介して、8 つのソースからの直接ページング アクセスを可能にします。 9 つのロジック入力は、ページング コントロールを含むさまざまな Vocia コントロール イベントに割り当てることができます。ロジック出力と 4 つのリレー出力を制御イベントに割り当てることができます。論理出力を使用して、1 つまたは複数のデイジーチェーン接続された VI-8 から外部システムにステータスを報告できます。ロジックの入力と出力が監視されます。
    仕様
      • 8 analog mic/line level or CobraNet inputs
      • 1 logic and 4 relay control outputs
      • 8 logic inputs
      • Device status monitoring via control logic input and output
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, and compressor/limiting
      • Rack mountable (1RU)
      • Dual CobraNet ports for redundant Ethernet connections
      • Device and logic I/O status monitoring
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vi-8, vocia vi8, vocia vi 8, vi-8, vi 8, vi8, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    技術仕様
    • Unique refvocia-vi-8_expansion-input
    • コレクションセットVocia
    • コレクションExpansion Inputs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器