製品の公開
Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface
Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface
    Biamp

    Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface

    Google翻訳”,
    Vocia Voice over IP Interface (VoIP-1) は SIP エンド ポイントとして機能し、既存の VoIP コール マネージャに直接接続できます。このインターフェイスにより、Vocia システム内の任意のページ コードを使用して、ライブのリアルタイム ページングが可能になります。 VoIP-1 は、Vocia の通常および緊急メッセージをサポートし、ページ スタッキングとストア アンド フォワード機能もサポートします。
    仕様
      • Two or four VoIP lines (VOIP-1-2 or VOIP-1-4)
      • Multiple codec support
      • Device monitoring
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included
      • Software-configurable signal processing
      • Rack mountable (1RU)
      • Dual CobraNet ports for redundant Ethernet connections
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia voip-1, vocia voip1, vocia voip 1, voip-1, voip 1, voip1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, voip, vocia voip, voice over ip interface

    技術仕様
    • Unique refvocia-voip-1_expansion-input
    • コレクションセットVocia
    • コレクションExpansion Inputs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器