製品の公開
204B - MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES
BIANCHI F.LLI

204B - MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES

Google翻訳”,

斜めバルブを備えたBianchiF.lliマニホールドは、水衛生システムに最適なソリューションです。ハンドルの角度は30°なので、開閉操作がとても簡単です。

外面にニッケルメッキ。

2〜4店舗でご利用いただけます。

仕様
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4"
    Outlets: 1/2"

技術仕様
  • Unique ref204B
  • コレクションセットManifolds
  • コレクションLinear manifolds with valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEC010298
  • ETIM 名Manifold valve
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードSs_55_70
  • Uniclass2015詳細Water distribution and supply systems
  • MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClassNumber23-39 21 13 21
  • OmniClassタイトルManifolds
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING