製品の公開
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Cast Iron - LF909
Watts

Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Cast Iron - LF909

5つ星のうち4.24.2(13 レビュー)
Google翻訳”,
シリーズLF909鉛フリー*減圧ゾーンアセンブリは、逆サイフォンや逆圧によって汚染された水の逆流が飲料水供給に入るのを防ぎます。これは、FDA承認のエポキシコーティングされた鋳鉄製のボディ構造で、ステンレス鋼のトリム、鉛フリー*の鋳造銅シリコン合金ボールバルブシャットオフ、および鉛フリー*の銅シリコン合金テストコックで構成されています。シリーズLF909は、緊急時の逆サイフォンと背圧の複合状態での保護のための「エアイン/ウォーターアウト」原理を備えています。これは、健康被害の相互接続またはサービスライン入口での封じ込めに最適です。設置要件については、地元の水道局に確認してください。 LF909は、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。最大使用圧力:175psi(12.06バール)。
仕様
  • Keywords: 20mesh, 250wsp, 400wog, backflow valve, blowdown, cast, chain, chainwheel, ci, commercial, iron, kit, lesschain, pressure valve, reducing valve, rpza, strainer, tapped, thread, threaded, valve, vlv, wye, y

    Body Material: Lead Free Cast Iron
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged Connection
    Industry Standards: AWWA C511-92
    Working Pressure: 175psi (12.06 bar)
    Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)

技術仕様
  • Unique ref7207
  • コレクションセットBackflow Prevention
  • コレクションNon-Return Valves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ