製品の公開
Roof Hatch - Ladder Access
The BILCO Company

Roof Hatch - Ladder Access

5つ星のうち4.84.8(24 レビュー)
Google翻訳”,

すべてのBILCOルーフハッチは、長く信頼できるサービスのために頑丈に作られています。カバーは、40 lb / ft2(195 kg / m2)の活荷重をサポートするボックスタイプの設計が特徴です。キャップフラッシング、完全に溶接されたコーナー、EPDMゴム製ガスケット、グラスファイバーカバー断熱材、および剛性のあるファイバーボード縁石断熱材により、耐候性とエネルギー効率が保証されます。すべてのルーフハッチは、スムーズで簡単な片手操作を提供するために、適切な数の圧縮ばね操作メカニズムで設計されています。圧縮ばね管は防食複合材料でできており、他のすべてのハードウェアは耐食性のために亜鉛メッキとクロム酸塩シールが施されています。全開または全閉位置への楽な片手操作により、はしごのユーザーは、はしごに常に片手をしっかりと置くことができます。


用途と用途
HVACシステムやその他の屋根に取り付けられた機器は頻繁なメンテナンスとサービスを必要とするため、屋根エリアへのアクセスはすべての建物のメンテナンス部門にとって重要です。 BILCOタイプSおよびEルーフハッチは、固定された内部はしごを使用して、ルーフエリアへの安全で便利なアクセスを提供します。他のモデルは、船の階段、サービスの階段、または機器へのアクセスに使用できます。


組み立てと設置
BILCOルーフハッチの取り付けは、ハッチをルーフ開口部に配置し、ベースフランジに設けられた穴を通してルーフデッキに固定するだけです。一体型キャップフラッシングは、ビルドアップ屋根用途の屋根ふきフェルトを容易に受け入れ、Bilcoの特許取得済みのBil-Clip®フラッシングシステムは、単層屋根用途での設置を簡素化します。


材料と仕上げ
ルーフハッチは、14ゲージ(1.9mm)のペイントボンドG-90亜鉛メッキ鋼構造または11ゲージ(2.3 mm)のアルミニウム構造のいずれかで利用できます。タイプ304ステンレス鋼ハッチは腐食性の高い環境にも利用でき、銅構造は歴史的なプロジェクトに利用できます。


コードと認証
タイプSのルーフハッチはテスト済みであり、マイアミデイド郡とフロリダ建築委員会は、ミサイルの大小の衝撃を伴う高速ハリケーンゾーンでの使用が承認されています。すべてのBILCO製品は、長年のトラブルのないサービスを提供するように設計されています。部品が購入日から5年以内(示されているようにそれ以上)に通常の使用で機能しなくなった場合、新しい部品が無料で提供されます。 (電気モーター、煙探知器、およびその他の特別な機器には、これらの製品のメーカーの保証が付いています。)

技術仕様
  • Unique refnst3319
  • コレクションセットRoof Hatches
  • コレクションRoof Hatches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • Uniclass2015コードPr_30_59_36_74
  • Uniclass2015詳細Roof hatches
  • MasterFormat 2014 コード07 72 33
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Hatches
  • OmniClassNumber23-17 11 27 17
  • OmniClassタイトルRoof Hatches
  • UniFormatIIコードB3020
  • UniFormatIIタイトルRoof Openings