製品の公開
Architectural Access Door
Babcock-Davis

Architectural Access Door

5つ星のうち4.14.1(11 レビュー)
Google翻訳”,

Babcock-Davis Architectural Access Doorは、建築家を念頭に置いて設計されています。業界標準の14ゲージのスチールドアで構築された、更新されたデザインは、優れた強度とデザインの美学を提供します。

特徴
  • アンチフレックスフレーム
  • 取り外し可能で再配置可能なドア
  • 痛みのないインストール
  • オプションのステンレス鋼
仕様
  • Model: BNT/BNW/BNP Door: 14 gage Cold Rolled Steel (removable) or 16 gage Type 304 Stainless Steel Frame: 16 gage Cold Rolled Steel or 16 gage Type 304 Stainless Steel Size: Minimum: 6 inches by 6 inches; Maximum: 24 inches by 72 inches or 48 inches by 48 inches Installation: Wall or Ceiling Flange: 1 inch exposed, Drywall Bead or Plaster Bead Hinge: Concealed spring button Pan Depth: 1/2 inch Latch: Screwdriver Cam Latch, Key Operated Cam Latch, or Mortise Lock (1-1/8 inch) Prep Finish: White Powder Coat (steel) or #4 Satin (stainless steel) Warranty: 1 year
技術仕様
  • Unique refarchitectural-access-door
  • コレクションセットAccess doors & frames
  • コレクションAccess Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-04-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口

対応地域

北米
アメリカ合衆国