製品の公開
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber

    Acoustic panel depth absorber

    Google翻訳”,

    高品質のアルミパネルは、光沢のある粉体塗装またはマットアルマイト仕上げからお選びいただけます。プレミアムホワイトポリエステルフリースで覆われており、この組み合わせは、残響時間の短縮による室内音響の改善、極めて長い耐用年数、そして理想的な互換性といった優れた特性を備えています。

    高い耐火性(B1)と最小限の吸湿率(<1%)は、当社にとって当然の要件です。パネルは幅広い壁面に適しています。

    仕様
    • Material: 3 mm aluminum, white polyester fleece

      Height: 1,200 mm

      Width: 600 mm

      Depth: 75 mm

      Weight: 10 kg

      Effect:  Focuses on absorbing low, booming frequencies

      Improved acoustics:    Minimizes low, disturbing noises such as booming

      Area of application:    Perfect for apartments, offices, or lounges that border busy roads or where low bass noises are disturbing

      Spatial sound:    Attenuates low noise and creates a quieter and more relaxed atmosphere

    技術仕様
    • Unique refacoustic-panel-depth-absorber
    • コレクションセットacoustic panel
    • コレクションacoustic depth panel
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー

    対応地域

    ヨーロッパ