製品の公開
Metal panel CUBES
Metal panel CUBES
Metal panel CUBES
Metal panel CUBES

    Metal panel CUBES

    Google翻訳”,

    微妙な金属成形により、積み重ねられた立方体の列が生成されます。

    この錯覚は色彩によって実現されるのではなく、光の入射によって光と影が生み出され、独特の3D効果を生み出します。素材や表面処理を変えることで、この現象はさらに強められたり、個性的に表現されたりします。

    仕様
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 2977mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1250mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    技術仕様
    • Unique refmetal-panel-cubes
    • コレクションセットmetal panel
    • コレクションmetal panel
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2977
    • 幅(mm)1250
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ