製品の公開
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    BIOMETAL
    アーカイブ

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    仕様
    • prepaint steel
    技術仕様
    • Unique refBIO010006
    • コレクションセットMetal cladding
    • コレクションProfil 1000 45
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-01
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)45
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)7.18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備