製品の公開
Plastic Bird Spikes - Narrow
Plastic Bird Spikes - Narrow
Plastic Bird Spikes - Narrow
    Bird-X

    Plastic Bird Spikes - Narrow

    Google翻訳”,

    物理的な障壁は、鳥が着陸する場所へのアクセスを遮断し、それらの表面を利用するのを阻止するように設計されています。プラスチック製のスパイクは、スパイク用接着剤、釘、ネジ、または結束バンドを使用して簡単に設置できます。屋上、棚、フェンス、および同様の構造物での使用を想定して設計されています。Bird-X プラスチック製バードスパイクは、長期間の屋外使用と腐食や劣化に対する耐性を備えた耐久性のあるポリカーボネート素材で作られています。プラスチック製バードスパイクは、メンテナンスの手間を最小限に抑え、施設の美観を維持しながら物理的な侵入防止方法を提供するように設計されています。

    • 鳥類管理用途向けに設計された物理的障壁
    • 屋外環境への曝露に対応するため、紫外線処理済み。
    • 処理された表面への鳥の糞の蓄積を軽減するように設計されています
    • 設置に関する相談も含まれています
    • 材料の欠陥および製造上の欠陥に対する5年間の保証

    Bird-Xプラスチック製鳥よけスパイクは、幅が狭いタイプと標準的なタイプの2種類、長さが10フィートから100フィートまでご用意しています。様々な場所での使用を想定して設計されたこれらのスパイクは、処理済みの表面に鳥が止まるのを防ぎます。Bird-Xの専門家が、設置計画のご相談や、お住まいの地域で設置業者をご紹介するなど、無料の電話相談を承っております。

    プラスチック製のスパイクはすべて1フィート(約30cm)の長さで販売されています。

    利点

    • 清掃やメンテナンスの必要性を軽減します
    • 建物、設備、車両を鳥の糞から守る
    • 鳥の活動が衛生状態や外観に影響を与える可能性がある場所での使用を想定して設計されています。
    • 施設の保守および運用基準をサポートする
    • 鳥が止まったりねぐらにしたりする可能性のある屋外環境での使用を想定して設計されています。
    • 巣作り活動に伴うメンテナンスを軽減する
    • 施設の清掃に関する期待事項への準拠を支援する
    • 建物の外観維持にご協力ください
    • 処理区域における迷惑鳥の活動を抑制する
    仕様
    • Guarantee/Warranty: 5-Year Warranty against material defects and workmanship

      Width: 2.5″ (3.5″ coverage)

      Height: 4.75″

      Base Width: 0.75″

      Box Dimensions: 10 ft.: 13” x 5” x 5”, 25 ft.: 13” x 7” x 12”, 50 ft.: 17” x 13” x 7″, 100 ft.: 23” x 14” x 6”

      Shipping Weight: 10 ft.: 2 lbs, 24 ft.: 3 lbs, 50 ft.: 6 lbs, 100 ft.: 9 lbs

      SKU: SP-10-N, SP-25-N, SP-50-N, SP-100-N

    技術仕様
    • Unique refbirdx-plastic-spikes-narrow
    • コレクションセットPlastic Spikes, Narrow
    • コレクションBird-X Plastic Spikes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-02-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
    • Uniclass2015コードPr_40_30_22_06
    • Uniclass2015詳細Bird deterrent spikes
    • MasterFormat 2014 コード10 81 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBird Control Devices
    • OmniClassNumber23-19 25 11 11 13
    • OmniClassタイトルBird Spikes