製品の公開
Ultrason X™ 4-Speaker Bird Deterrent System - Ultrasonic Bird Repeller
Ultrason X™ 4-Speaker Bird Deterrent System - Ultrasonic Bird Repeller
Ultrason X™ 4-Speaker Bird Deterrent System - Ultrasonic Bird Repeller
    Bird-X

    Ultrason X™ 4-Speaker Bird Deterrent System - Ultrasonic Bird Repeller

    Google翻訳”,

    屋外用静音超音波式鳥害対策システム。これは、半密閉空間での屋外使用を想定して設計された、世界初の超音波式(ほとんどの人には聞こえない)鳥害対策装置です。

    • 超音波式鳥類管理システム
    • 鳥が処理区域にとどまるのを防ぐように設計されています
    • 関連する健康リスクと怪我のリスクを軽減します
    • 清掃やメンテナンスのコスト削減に役立ちます

    詳細:

    • 4スピーカーシステムは最大3,600平方フィートの範囲をカバーします。
    • 高周波超音波出力は、鳥がその場所から離れるように促す環境を作り出すように設計されています。
    • ガソリンスタンド、駐車場、倉庫、パティオ、その他のオープンスペースに最適です。
    • 半密閉型の屋外エリア(最大3,600平方フィート)での使用を想定しています。
    • 種を選ばない超音波出力は、幅広い鳥類管理用途向けに設計されています。
    • 超音波技術を利用して高周波音圧レベルを生成する
    • 耐候性 – NEMA規格のボックスは屋外での使用を想定して設計されています。

    アプリケーション:

    最大3,600平方フィートまでの(中規模の)半密閉型屋外エリアでの使用を推奨します。ガソリンスタンド、小売店、駐車場、ガレージ、学校、病院、屋外パティオ、レストラン、ホテル、農場、納屋、厩舎、製造施設、倉庫、庭園、中庭、バルコニー、パティオでの使用に最適です。

    ハト、カモメ、クロムクドリモドキ、カラス、クロウタドリ、スズメ、ムクドリなどの鳥類、およびコウモリや一部のげっ歯類が生息する地域での使用を想定して設計されています。

    利点:

    • 定期的な清掃やメンテナンスのコスト削減に役立ちます
    • 一年中使える耐候性
    • 建物、設備、その他の貴重品を腐食性の鳥の糞から保護するのに役立ちます。
    • 害鳥の存在に伴う潜在的な健康被害や法的責任問題を軽減する
    • ウエストナイルウイルス、サルモネラ菌、大腸菌、ヒストプラズマ症、狂犬病(コウモリ由来)などの疾病伝播に伴うリスクを軽減するのに役立ちます。
    • 政府および安全検査要件への準拠をサポートします
    • 屋外の敷地への鳥害による被害を軽減し、建物の美観を維持するのに役立ちます。
    • 住民、従業員、顧客、その他の訪問者への迷惑を軽減します。
    仕様
    • Dimensions: Control Unit 9” x 9” x 5”, Speakers 4” x 4” x 6” Box dimensions: 19″ x 13″ x 8″ / Shipping weight: 10 lbs Speakers: 8 ohms, 75 watts Coverage: Up to 3,600 sq. ft. Power Requirements: 110vAC (220vAC available) 110v, 220v and 240v cords are 6 ft Sound Pressure: 95–102 dB (each speaker) at 1 meter Frequency: 15–25 kHz Compliance: unit CE Marked / supply power source UL Listed & CE Marked EPA Est. 075130-OR-001 NEMA type box Included: Control unit, 4 speakers with cords, 100 feet of wire per speaker, AC adapter with cord, & complete instructions Proudly made in the USA Please note 240v adapter option – UK style pins only. Unit will work with locally sourced 12v/240v adapters. Please contact customer service for other options.
    技術仕様
    • Unique refbirdx-ultrason-x-4-speaker-bird-deterrent-system
    • コレクションセットUltrasonic Repeller, Ultrason X
    • コレクションBird-X Electronic Bird Control
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-02-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他