製品の公開
Stainless Steel Bird Spikes - Extra Tall
Bird-X

Stainless Steel Bird Spikes - Extra Tall

Google翻訳”,

物理的な障壁は、鳥が着陸する場所へのアクセスを遮断し、それらの表面を利用するのを阻止するように設計されています。ステンレススチール製のスパイクは、専用のスパイク接着剤、釘、ネジ、または結束バンドを使用して簡単に設置できます。屋上、棚、フェンス、および同様の構造物での使用を想定して設計されています。Bird-Xのステンレススチール製バードスパイクは耐久性のあるステンレススチール製で、メンテナンスは最小限で済みます。ステンレススチール製バードスパイクは、鳥の侵入を長期的に防ぎ、何年も使用できます。

  • 耐久性のある物理的障壁
  • ステンレス鋼は腐食したり劣化したりしません
  • 腐食性の糞便から表面を保護するのに役立ちます
  • 設置に関する相談も含まれています
  • 材料の欠陥および製造上の欠陥に対する10年間の保証

Bird-Xステンレス製スパイクは、細いものから極太のものまで、さまざまなサイズと幅、そして10フィートから100フィートまでの長さをご用意しています。場所を問わず、この効果的な物理的障壁で鳥の止まり木を防ぐことができます。Bird-Xの専門家が、設置方法のご案内や、お住まいの地域で設置業者をご紹介する無料電話相談を承っております。

ステンレス製のスパイクはすべて2フィート(約60cm)の長さで、柔軟なポリカーボネート製のベースにしっかりと固定されています。

利点

  • 清掃およびメンテナンス費用を削減する
  • 建物、設備、車両を腐食性の鳥の糞から保護するのに役立ちます
  • 害鳥の存在に伴う潜在的な健康被害や法的責任問題を軽減する
  • ウエストナイルウイルス、サルモネラ菌、大腸菌などの感染症の伝播に伴うリスクを軽減するのに役立ちます。
  • 換気口や煙突への巣作りを防ぐのに役立ちます
  • 巣材による火災の危険性を軽減する
  • 政府や安全検査に関する潜在的な問題を回避する
  • 鳥による被害から屋外の敷地を守る
  • 物件の外観を改善する
  • 住民、従業員、顧客などへの迷惑を軽減する。
仕様
  • Guarantee /Warranty: 10-Year Warranty against material defects and workmanship

    Width: 8.5″ (9″ coverage)

    Height: 5.75″

    Base Width: 1.69″

    Box Dimensions: 98 ft.: 25″ x 20″ x 11″

    Shipping Weight: 98 ft.: 18 lbs.

    SKU: ETS-98

技術仕様
  • Unique refStainless-Steel-Bird-Spikes-Extra-Tall
  • コレクションセットStainless Steel Spikes, Extra Tall
  • コレクションBird-X All Steel Bird Spikes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-02-16
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.75
  • 幅(inch)8.5
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
  • UNSPSC名称Fencing
  • UNSPSC301520