製品の公開
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
    BLUCHER

    On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320

    Google翻訳”,

    BFD-320 AISI タイプ 304 ステンレス鋼のサニタリー床排水管、8 インチ。 x 8 インチ (200mm x 200mm) の正方形の上部と 1/8 インチ (3mm) の格子。モデル オプションには、3 インチまたは 4 インチ サイズのサイド アウトレット (SO) が含まれます。


    仕様
    • US Order # / Description

      BFD-323 / 8”(200) Sq. Top – Sanitary FD – 3”(75) BO

      BFD-324 / 8”(200) Sq. Top – Sanitary FD – 4”(110) BO

      BFD-323-SO / 8"(200) Sq. Top - Sanitary FD - 3"(75) SO

      BFD-324-SO / 8"(200) Sq. Top - Sanitary FD - 4"(110) SO

    技術仕様
    • Unique ref7020
    • コレクションセットPlumbing
    • コレクションWaste Water Drains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-19
    • エディション2
    関連
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • ETIM コードEG015130
    • ETIM 名Drains
    • OmniClassNumber23-31 27 00
    • OmniClassタイトルFloor Drains

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米