製品の公開
 SCH 40S Long Radius P-Trap with BLUCHER Hub and Spigot
BLUCHER

SCH 40S Long Radius P-Trap with BLUCHER Hub and Spigot

Google翻訳”,

BLÜCHER PT-XL SCH 40S ロング ラジアス P-Trap AISI タイプ 316L (標準) ステンレス鋼パイプ システム、EPDM (標準) シーリング リング付きのプッシュ フィット ソケット接続を備えた SCH 40S エルボ。すべてのパイプは、酸洗および不動態化処理で処理されます。

仕様
  • Features

    • Delivers heavy duty solution for stainless steel water traps

    • Pipe treated with pickling and passivation finish process

    • SCH 40S long radius P-Trap

    • AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system

    • SCH 40S elbows with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring

技術仕様
  • Unique refsch-40s-long-radius-p-trap-with-blucher-hub-and-spigot
  • コレクションセットPipe Accessories
  • コレクションTraps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-09
  • エディション1
関連
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードAc_10_40_67
  • Uniclass2015詳細Plumbing
  • MasterFormat 2014 コード22 05 16
  • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米