製品の公開
8 Inch Round Adjustable Floor Drain with Membrane Clamp - BFD-1100-A-LR Floor Drain
BLUCHER

8 Inch Round Adjustable Floor Drain with Membrane Clamp - BFD-1100-A-LR Floor Drain

Google翻訳”,

BFD-110 AISI タイプ 304 ステンレス鋼の調整可能な床排水管、8 インチ。 x 8 インチ (200mm x 200mm) の上部、膜クランプ フランジ、および 1/8 インチ (3mm) の格子。モデル オプションには、3 インチまたは 4 インチ サイズの角型または円形 (-R) 上部、および底部または側面コンセント (SO) が含まれます。

仕様
  • US Order # / Description

    BFD-113 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

    BFD-114 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

    BFD-113-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

    BFD-114-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

    BFD-113-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

    BFD-114-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

    BFD-113-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

    BFD-114-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

技術仕様
  • Unique refBFD-1100-A-LR-Floor-Drain
  • コレクションセットDrain
  • コレクションAdjustable Floor Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米