製品の公開
Series BTS - Slot Channel with Outlet Box
BLUCHER

Series BTS - Slot Channel with Outlet Box

Google翻訳”,
シリーズBTSAISIタイプ304ステンレス鋼スロットチャネル、幅2〜3 / 8インチ(60mm)x長さx(指定)、縦断勾配0.5%、横落下130度、幅13 / 16インチ(20mm)の排水スロット、および8インチx 8in。(200mm x 200mm)アウトレットボックス、スピゴットアウトレット付き。
技術仕様
  • Unique refseriesbts
  • コレクションセットChannel
  • コレクションTrench Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米