製品の公開
Tradition Plus side flashing rh
アーカイブ

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
仕様
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
技術仕様
  • Unique reftradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • コレクションセットPitched Roof Tile System
  • コレクションAeroDek Tradition Plus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1250
  • 幅(mm)143
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードPr_35_90_93_53
  • Uniclass2015詳細Metal tile verge fittings
  • MasterFormat 2014 コード07 32 19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Tiles
  • OmniClassNumber23-13 39 17 15
  • OmniClassタイトルMetal Roof Tiles
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings