製品の公開
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
    BMI

    Logica Plana roof tile

    5つ星のうち3.43.4(12 レビュー)
    Google翻訳”,
    超近代的な外観と完璧なデザインを備えたフラットルーフタイルは、ハイエンドの技術生産システムによって製造された高品質のフラットタイルです。セラミックタイルLógica®Planaは、一流のBeneditoDesignStudioによって設計されたモダンなタイルです。直線で、ミニマリストでクリーンな外観がこのタイルをユニークな建築物にしています。セラミックタイルLógica®Planaは、石膏型にプレスされ、高温で焼成されます。H-Cassetteの個別のサポートにより、視覚的な製造上の欠陥を排除するだけでなく、製品に無敵の技術的特性(5未満の吸収レベル)を提供します。 %、通過、霜などに対する高い耐性。内側に補強リブが付いたレースシステムで、取り付けが簡単です。 Lógica®シリーズの他の屋根瓦と同様に、CobertRoofTilesはこの製品に50年の保証を提供します。セラミックタイルLógica®Planaは、屋根だけでなくファサードにも配置できるため、非常に用途が広いです。このモデルは、赤から高級仕上げのサテンムーンまで、さまざまな仕上げで利用できます。 Tejas Cobertは、これらのタイルの製造システムに最新のテクノロジーを適用し、本物のフラットタイルを提供しています。
    仕様
    • Batten gauge 375 mm (Red)
      Batten gauge 370 mm (Other colours)
      For roof slopes less than 37% consult with the Technical Office (BMI Expert) or ask our sales contact.
      Tile dimensions (L x W) 458 x 286 mm (Red)
      Tile dimensions (L x W) 454 x 283 mm (Other colours)
      Average coverage 245 mm +/- 1 mm
      Units per m2 - 11
      Weight per m2 ± 50,05 kg

      It can be installed with Tectum® - Pro system, within insulation ClimaPro T320.


    技術仕様
    • Unique reflogica-plana
    • コレクションセットTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • コレクションTEJA CERÁMICA PLANA FLAT ROOF TILE
    • タイプ建築資材
    • 公開日2017-05-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)32.1
    • 幅(mm)286
    • 奥行き(mm)458
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)4.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードPr_25_93_72_12
    • Uniclass2015詳細Clay interlocking tiles
    • MasterFormat 2014 コード07 32 14
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 21
    • OmniClassタイトルCeramic Roof Tiles
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings