製品の公開
Legacy Roof System
Legacy Roof System
    アーカイブ

    Legacy Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    仕様
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    技術仕様
    • Unique reflegacy-mineral_7780059_my
    • コレクションセットPitched Roof Tile System
    • コレクションLegacy Mineral
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-02-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)330
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)25
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 製造国マレーシア
    • 正味重量(kg)5.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードPr_25_93_72_17
    • Uniclass2015詳細Concrete interlocking tiles
    • MasterFormat 2014 コード07 32 16
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 13
    • OmniClassタイトルConcrete Roof Tiles
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings